- Model numarası:
- TS 5050137
- Teslimat kapsamı
- Çubuk kilit, komple
Double-bit parçalı kilit kutusu
Kilit: 3 mm double-bit
- Şunlar için uygun
- Yükseklik: 1.200 mm
- Teslimat kapsamı
- Çubuk kilit, komple
- Double-bit parçalı kilit kutusu
- Kilit: 3 mm double-bit
- Bilgi
- Kilit çubukları değiştirildikten sonra yay diskleri tekrar kullanılamaz. Yeterli miktarda stokta bulunduğundan emin olun (sipariş numarası 8800070).
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,9 kg
- Brüt ağırlık
- 1 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83015000
- EAN
- 4028177650275
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217