- Model numarası:
- TS 5050138
- Teslimat kapsamı
- Çubuk kilit, komple
Double-bit parçalı kilit kutusu
Kilit: 3 mm double-bit - Şunlar için uygun
- Yükseklik: 1.400 mm
- Bilgi
- Kilit çubukları değiştirildikten sonra yay diskleri tekrar kullanılamaz. Yeterli miktarda stokta bulunduğundan emin olun (sipariş numarası 8800070).
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 2 kg
- Brüt ağırlık
- 3 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83015000
- EAN
- 4028177650282
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217