- Model numarası:
- AE 5050472
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Daldırma astar üstüne dıştantoz boyalı, dokulu boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Ölçüler
- Genişlik: 500 mm
Yükseklik: 1.000 mm - Şunlar için uygun
- Genişlik: 1.000 mm
Yükseklik: 1.000 cm - Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 9 kg
- Brüt ağırlık
- 10,1 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177708570
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101