- Model numarası:
- AE 5050430
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Montaj plakası (G x Y)
- 334 mm x 275 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: AE
AE paslanmaz çelik
Genişlik: = 380 mm
Yükseklik: = 300 mm - Model no. için uygun
- 1030500
- 1031500
- 1004600
- 1005500
- 1005600
- 1011600
- 6536010
- 6315200
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 1,39 kg
- Brüt ağırlık
- 1,4 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177708150
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216