- Model numarası:
- AE 5050432
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Montaj plakası (G x Y)
- 254 mm x 275 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: AE
AE paslanmaz çelik
Genişlik: = 300 mm
Yükseklik: = 300 mm - Model no. için uygun
- 1033500
- 1036500
- 1003600
- 6535010
- 6315100
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 1,15 kg
- Brüt ağırlık
- 1,2 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177708174
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216