Montaj plakası AE serisi için

Model numarası: AE 5050434

Model numarası:
AE 5050434
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Montaj plakası (G x Y)
349 mm x 770 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: AE
AE paslanmaz çelik
Genişlik: = 400 mm
Yükseklik: = 800 mm
Model no. için uygun
1037500
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
7,5 kg
Brüt ağırlık
7,5 kg
EAN
4028177708198
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216