Montaj plakası AE serisi için

Model numarası: AE 5050436

Model numarası:
AE 5050436
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Montaj plakası (G x Y)
549 mm x 355 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: AE
AE paslanmaz çelik
Genişlik: = 600 mm
Yükseklik: = 380 mm
Model no. için uygun
1039500
1339500
1009600
6539010
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,8 kg
Brüt ağırlık
3,9 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177708211
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216