Montaj plakası AE serisi için

Model numarası: AE 5050439

Model numarası:
AE 5050439
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Montaj plakası (G x Y)
749 mm x 570 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: AE
AE paslanmaz çelik
Genişlik: = 800 mm
Yükseklik: = 600 mm
Model no. için uygun
1055500
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
8,7 kg
Brüt ağırlık
9,4 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177708242
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216