- Model numarası:
- AE 5050441
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Montaj plakası (G x Y)
- 549 mm x 770 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: AE
AE paslanmaz çelik
Genişlik: = 600 mm
Yükseklik: = 800 mm - Model no. için uygun
- 1058500
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 9,6 kg
- Brüt ağırlık
- 10,6 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177708266
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216