Montaj plakası AE serisi için

Model numarası: AE 5050442

Model numarası:
AE 5050442
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Montaj plakası (G x Y)
549 mm x 570 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: AE
AE paslanmaz çelik
Genişlik: = 600 mm
Yükseklik: = 600 mm
Model no. için uygun
1054500
1060500
1360500
1010500
1010600
6315600
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
6,1 kg
Brüt ağırlık
6,6 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177708273
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216