Montaj plakası AE serisi için

Model numarası: AE 5050443

Model numarası:
AE 5050443
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Montaj plakası (G x Y)
704 mm x 730 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: AE
AE paslanmaz çelik
Genişlik: = 760 mm
Yükseklik: = 760 mm
Model no. için uygun
1073500
1077500
1014600
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
12,6 kg
Brüt ağırlık
12,8 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177708280
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216