Montaj plakası AE serisi için

Model numarası: AE 5050445

Model numarası:
AE 5050445
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Montaj plakası (G x Y)
539 mm x 955 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: AE
AE paslanmaz çelik
Genişlik: = 600 mm
Yükseklik: = 1.000 mm
Model no. için uygun
1090500
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
10,2 kg
Brüt ağırlık
11,2 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177708303
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216