- Model numarası:
- AE 5050446
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Montaj plakası (G x Y)
- 944 mm x 730 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: AE
AE paslanmaz çelik
Genişlik: = 1.000 mm
Yükseklik: = 760 mm - Model no. için uygun
- 1100500
- 1130500
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 15,6 kg
- Brüt ağırlık
- 25,6 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177708310
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216