Montaj plakası AE serisi için

Model numarası: AE 5050450

Model numarası:
AE 5050450
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Montaj plakası (G x Y)
940 mm x 1.155 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: AE
AE paslanmaz çelik
Genişlik: = 1.000 mm
Yükseklik: = 1.200 mm
Model no. için uygun
1213500
1019500
1019600
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
25,5 kg
Brüt ağırlık
35,5 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177708358
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216