Sağ kapı iki kapılı AE için

Model numarası: AE 5050475

Model numarası:
AE 5050475
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Daldırma astar üstüne dıştantoz boyalı, dokulu boyalı
Renk
RAL 7035
Ölçüler
Genişlik: 500 mm
Yükseklik: 1.400 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: 1.000 mm
Yükseklik: 1.400 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
19,9 kg
Brüt ağırlık
20,9 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177708600
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101