Sol kapı çift kapılı, paslanmaz çelik AE için

Model numarası: AE 5050500

Model numarası:
AE 5050500
Malzeme
Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Yüzey
Fırçalanmış, kum kalınlığı 240
Ölçüler
Genişlik: 500 mm
Yükseklik: 1.000 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
9 kg
Brüt ağırlık
10 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177708853
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204