Sol kapı çift kapılı, paslanmaz çelik AE için

Model numarası: AE 5050502

Model numarası:
AE 5050502
Malzeme
Paslanmaz çelik 1.4404 (AISI 316L)
Yüzey
Fırçalanmış, kum kalınlığı 240
Ölçüler
Genişlik: 500 mm
Yükseklik: 1.200 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
11 kg
Brüt ağırlık
12 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177708877
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204