- Model numarası:
- SE 5854500
- Ürün açıklaması
- Sistem panosu TS 8 platformunda üretilmiştir. TS 8 sistem aksesuarları iç kurulum konfigürasyonları için kullanılabilir.
- Malzeme
- Kutu: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, dışı fırçalanmış
Kapı: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, dışı fırçalanmış
Arka duvar: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, dışı fırçalanmış
Taban sacları: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm
- Yüzey
- Pano, kapı ve arka duvar: Fırçalanmış, kum kalınlığı 400
Taban sacları: parlak
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
- Teslimat kapsamı
- Pano, üstten ve yandan kaynaklı
Kapı(lar)
Tek kapılı panolarda menteşe yer değiştirebilir.
Arka panel, sökülebilir
Montaj plakası
Kablo giriş plakaları
Kilit: 3 mm double-bit
2 TS montaj rayı 18 x 38 mm
- Ölçüler
- Genişlik: 1.000 mm
Yükseklik: 1.800 mm
Derinlik: 400 mm
- Montaj plakası (G x Y)
- 899 mm x 1.696 mm
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 55
- NEMA koruma sınıfı
- NEMA 12
- NEMA 3R
- IK kodu
- IK10
- Kapı adeti
- 1
- Bilgi
- Malzeme sertliği nedeniyle iç donatım için alyan sac cıvataları kullanmanızı öneririz.
- Ana malzeme
- Paslanmaz çelik
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 133 kg
- Brüt ağırlık
- 140,4 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177666696
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Ürün açıklaması
-
SE Pano GYD:1000x1800x400mm, 1.4301