SE 8 sistem tekli pano IP 66/NEMA 4X

Model numarası: SE 5850580

IP 66 / NEMA 4X sayesinde yüksek koruma. Tek parça gövde sayesinde daha kısa montaj süresi.

Model numarası:
SE 5850580
Ürün açıklaması
Sistem panosu TS 8 platformunda üretilmiştir. TS 8 sistem aksesuarları iç kurulum konfigürasyonları için kullanılabilir.
Malzeme
Kutu: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, dışı fırçalanmış
Kapı: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, dışı fırçalanmış
Arka duvar: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, dışı fırçalanmış
Taban: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 3,0 mm
Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm
Yüzey
Pano, arka panel ve kapı: Fırçalanmış, kum kalınlığı 400
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Taban: parlak
Teslimat kapsamı
Pano, üstten ve yandan kaynaklı
Kapı(lar)
Kapı menteşesi sağda, sol tarafa da montajı yapılabilir
Arka panel, sökülebilir
Montaj plakası
Zemin, kapalı
Kilit: 3 mm double-bit
2 TS montaj rayı 18 x 38 mm
Ölçüler
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 1.600 mm
Derinlik: 400 mm
Montaj plakası (G x Y)
499 mm x 1.496 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 66
NEMA koruma sınıfı
NEMA 4X
NEMA 3R
Bilgi
Malzeme sertliği nedeniyle iç donatım için alyan sac cıvataları kullanmanızı öneririz.
Ana malzeme
Paslanmaz çelik
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
92,4 kg
Brüt ağırlık
94,4 kg
EAN
4028177696747
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
SE Pano GYD:600x1600x400 mm, 1.4301, IP 66/NEMA 4X
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
White Paper
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi
Teknik sistem kataloğu