- Model numarası:
- SE 5853580
- Ürün açıklaması
- Sistem panosu TS 8 platformunda üretilmiştir. TS 8 sistem aksesuarları iç kurulum konfigürasyonları için kullanılabilir.
- Malzeme
- Kutu: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, dışı fırçalanmış
Kapı: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, dışı fırçalanmış
Arka duvar: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, dışı fırçalanmış
Taban: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 3,0 mm
Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm
- Yüzey
- Pano, arka panel ve kapı: Fırçalanmış, kum kalınlığı 400
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Taban: parlak
- Teslimat kapsamı
- Pano, üstten ve yandan kaynaklı
Kapı(lar)
Kapı menteşesi sağda, sol tarafa da montajı yapılabilir
Arka panel, sökülebilir
Montaj plakası
Zemin, kapalı
Kilit: 3 mm double-bit
2 TS montaj rayı 18 x 38 mm
- Ölçüler
- Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 600 mm
- Montaj plakası (G x Y)
- 699 mm x 1.896 mm
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 66
- NEMA koruma sınıfı
- NEMA 4X
- NEMA 3R
- Bilgi
- Malzeme sertliği nedeniyle iç donatım için alyan sac cıvataları kullanmanızı öneririz.
- Ana malzeme
- Paslanmaz çelik
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 146 kg
- Brüt ağırlık
- 152 kg
- EAN
- 4028177696761
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Ürün açıklaması
-
SE Pano GYD:800x2000x600mm, 1.4301, IP 66/NEMA 4X