Baza kapatma plakalı baza köşe parçaları, ön ve arka, 100 mm VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW için

Model numarası: VX 8640006

Kontrol panosuna şekillendirilmiş kendiliğinden konumlandırmalı ağır yük bindirilebilen baza köşe parçaları, uygulamaya bağlı olarak baza korumalı veya korumasız kullanılabilir. Vida tutturma noktasına optimum erişim için baza köşe parçasındaki büyük açıklıklar, plastik köşe ve birleştirme kapağı ile gizlenebilir.

Model numarası:
VX 8640006
Ürün açıklaması
Kontrol panosuna şekillendirilmiş kendiliğinden konumlandırmalı ağır yük bindirilebilen baza köşe parçaları, uygulamaya bağlı olarak baza korumalı veya korumasız kullanılabilir. Vida tutturma noktasına optimum erişim için baza köşe parçasındaki büyük açıklıklar, plastik köşe ve birleştirme kapağı ile gizlenebilir.
Malzeme
Baza köşe parçası: Çelik sac
Baza kapatma plakası ön/arka: Çelik sac
Köşe ve birleştirme kapağı: Plastik
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
4 baza köşe parçası, 100 mm yükseklikte
4 köşe kapağı
1 birleştirme kapağı
2 baza kapatma plakası ön/arka, 100 mm yükseklikte
Montaj malzemeleri dahil
Bilgi
Baza kapatma plakaları, bazanın yandan sonlandırılması için bazaların kendi aralarında ek stabilizasyonu veya bazanın iç büyütmesi için
Ölçüler
Yükseklik: 100 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
VX IT
VX SE
TS IT
TX CableNet
Genişlik: = 1.100 mm
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Tip 12
Ağırlık/ambalaj
6,32 kg
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
5,64 kg
Brüt ağırlık
5,84 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177958791
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Ürün açıklaması
Baza kaplamasıyla VX baza köşe parçası, ön ve arka, Y: 100 mm, G: 1100 mm, çelik sac
Onaylar
UL + C-UL - FTTA
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar