- Model numarası:
- VX 8640007
- Ürün açıklaması
- Kontrol panosuna şekillendirilmiş kendiliğinden konumlandırmalı ağır yük bindirilebilen baza köşe parçaları, uygulamaya bağlı olarak baza korumalı veya korumasız kullanılabilir. Vida tutturma noktasına optimum erişim için baza köşe parçasındaki büyük açıklıklar, plastik köşe ve birleştirme kapağı ile gizlenebilir.
- Malzeme
- Baza köşe parçası: Çelik sac
Baza kapatma plakası ön/arka: Çelik sac
Köşe ve birleştirme kapağı: Plastik
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- 4 baza köşe parçası, 100 mm yükseklikte
4 köşe kapağı
1 birleştirme kapağı
2 baza kapatma plakası ön/arka, 100 mm yükseklikte
Montaj malzemeleri dahil
- Bilgi
- Baza kapatma plakaları, bazanın yandan sonlandırılması için bazaların kendi aralarında ek stabilizasyonu veya bazanın iç büyütmesi için
- Ölçüler
- Yükseklik: 100 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
VX IT
VX SE
TS IT
TX CableNet
Genişlik: = 1.200 mm
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Tip 1
- Tip 12
- Ağırlık/ambalaj
- 7,02 kg
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 6,5 kg
- Brüt ağırlık
- 6,7 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177958807
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
-
Baza kaplamasıyla VX baza köşe parçası, ön ve arka, Y: 100 mm, G: 1200 mm, çelik sac