Baza kaplaması, yanlar için, 200 mm Baza sistemi VX için, çelik sac

Model numarası: VX 8640044

Bir baza ünitesinin yandan bitişi ve ek stabilizasyonu veya sıralı bazaların iç donanımı için. 200 mm yükseklikteki bazalara isteğe bağlı olarak bir 200 mm veya iki 100 mm yükseklikte kapatma plakası monte edilebilir.

Model numarası:
VX 8640044
Ürün açıklaması
Bir baza ünitesinin yandan sonlandırılması ve ek stabilizasyonu veya bazaların iç konfigürasyonu için. 200 mm yükseklikteki bazalarda isteğe bağlı olarak bir 200 mm veya iki 100 mm yükseklikte kapatma plakası monte edilebilir.
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Yükseklik: 200 mm
Şunlar için uygun
Derinlik: = 800 mm
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Tip 12
Ağırlık/ambalaj
4,14 kg
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
3,94 kg
Brüt ağırlık
4,14 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177959057
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Ürün açıklaması
VX Baza kaplaması, yan, Y: 200 mm, D: 800 mm, çelik sac
Onaylar
UL + C-UL - FTTA
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar