Baza kaplaması, yanlar için, 100 mm Baza sistemi VX için, çelik sac

Model numarası: VX 8640034

Bir baza ünitesinin yandan sonlandırılması ve ek stabilizasyonu veya sıralı bazaların içeriden büyütülmesi için. 200 mm yükseklikteki bazalarda isteğe bağlı olarak bir 200 mm veya iki 100 mm yükseklikte kapatma plakası monte edilebilir.

Model numarası:
VX 8640034
Ürün açıklaması
Bir baza ünitesinin yandan sonlandırılması ve ek stabilizasyonu veya sıralı bazaların içeriden büyütülmesi için. 200 mm yükseklikteki bazalarda isteğe bağlı olarak bir 200 mm veya iki 100 mm yükseklikte kapatma plakası monte edilebilir.
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Yükseklik: 100 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
TX CableNet
Derinlik: = 800 mm
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Type 1, 12
Ağırlık/ambalaj
2,54 kg
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
2,14 kg
Brüt ağırlık
2,52 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177958968
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Ürün açıklaması
VX Baza kaplaması, yan, Y: 100 mm, D: 800 mm, çelik sac
Onaylar
UL + C-UL - FTTA
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar