Baza kaplamaları, yan Baza sistemi VX için, çelik sac

Model numarası: VX 8660035

Bir baza ünitesinin yandan sonlandırılması ve ek stabilizasyonu veya sıralı bazaların iç donanımı için. 200 mm yükseklikteki bazalara isteğe bağlı olarak bir 200 mm veya iki 100 mm yükseklikte kapatma plakası monte edilebilir.

Model numarası:
VX 8660035
Dizayn
Kapalı
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Yükseklik: 100 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Derinlik: = 1.000 mm
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Tip 12
Ağırlık/ambalaj
3,67 kg
Paketteki adet
2 adet
Şunlar için uygun
Baza sistemi VX için, çelik sac
Net ağırlık
3,4 kg
Brüt ağırlık
3,671 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
12,55 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177978256
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Ürün açıklaması
VX baza kapatma plakası, yandan, Y: 100 mm, D: 1000 mm için, çelik sac
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Kılavuz
Product presentations
Veri sayfaları
Teknik detaylar