- Model numarası:
- VX 8660094
- Dizayn
- Çıta fırçalı
- Malzeme
- Baza kaplamaları: Çelik sac
Fırça şeridi: Plastik, kendi kendini söndüren - Renk
- RAL 9005
- Ölçüler
- Yükseklik: 100 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Genişlik/derinlik: 1.000 mm - Paketteki adet
- 2 adet
- Şunlar için uygun
- Baza sistemi VX için, çelik sac
- Montaj talimatı
- Derinlemesine montaj için opsiyonel panel montajı gereklidir.
- Net ağırlık
- 2,08 kg
- Brüt ağırlık
- 2,108 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177985476
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
- VX baza kapatma plakası, fırça şeritli, genişlik/derinlik: 1000 mm için
Çıta fırçalı baza kaplaması Baza sistemi VX için, çelik sac
Model numarası: VX 8660094
Bazanın içine kablo girişi için. Baza yüksekliğinde isteğe bağlı olarak bir ya da iki kapatma plakası fırça şeritle birlikte kullanılabilir. Opsiyonel trim paneli eklentisi sayesinde havalandırmalı trim panelleri baza köşe parçasının önüne, arkasına veya yanına takılabilir.