Baza kapatma plakaları, baza sistemi VX için yan, paslanmaz çelik Yeni model

Model numarası: VX 8660072

Paslanmaz çelik baza kapatma plakaları derinlikte bazaların yandan sonlandırması için kullanılır.

Model numarası:
VX 8660072
Malzeme
Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Yüzey
Kumlanmış, kum kalınlığı 400
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Bilgi
1. nesil baza sisteminin bileşenleri 2. nesil baza sisteminin bileşenleriyle birlikte kullanılamaz
Ölçüler
Yükseklik: 100 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
VX SE
TS
PC
Derinlik: = 600 mm
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Tip 12
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
1,86 kg
Brüt ağırlık
2,118 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177037830
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Ürün açıklaması
VX baza kapatma plakası, yan, Y: 100 mm, D: 600 mm için, paslanmaz çelik, 1.4301
Onaylar
UL + C-UL - FTTA
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar