- Model numarası:
- VX 8660081
- Malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
- Yüzey
- Kumlanmış, kum kalınlığı 400
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Bilgi
- 1. nesil baza sisteminin bileşenleri 2. nesil baza sisteminin bileşenleriyle birlikte kullanılamaz
- Ölçüler
- Yükseklik: 200 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
VX SE
TS
PC
Derinlik: = 500 mm
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Tip 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Tip 12
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 2,5 kg
- Brüt ağırlık
- 2,8 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177037748
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
-
VX baza kapatma plakası, yan, Y: 200 mm, D: 500 mm için, paslanmaz çelik, 1.4301