Baza köşe parçası, baza sistemi VX için ön ve arka, paslanmaz çelik Yeni model

Model numarası: VX 8660061

Ön ve arka panelli baza köşe parçaları. Vida bağlantı noktasına en iyi erişimi sağlamak için baza köşe parçasında geniş açıklıklar. Mükemmel bir şekilde hizalanabilir.

Model numarası:
VX 8660061
Malzeme
Baza köşe parçası: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Baza kapatma plakası ön/arka: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Kapama kapakları: ABS
Yüzey
Kumlanmış, kum kalınlığı 400
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
4 baza köşe parçası
4 kapama kapağı
1 baza kapatma plakası, ön/arka, yükseklik: 200 mm
2 baza kapatma plakası ön/arka, 100 mm yükseklikte
Bilgi
Yanlarda bulunan baza kapatma plakaları, baza ünitesini tamamlamak ve bazaları birbirlerine daha iyi sabitlemek için gereklidir.
Teslimat kapsamındaki kapaklar, istenildiği takdirde VX baza sistemi için paslanmaz çelik kapaklarla değiştirilebilir.
1. nesil baza sisteminin bileşenleri 2. nesil baza sisteminin bileşenleriyle birlikte kullanılamaz
Ölçüler
Yükseklik: 200 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
VX SE
TS
PC
Genişlik: = 800 mm
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Tip 12
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
7,6 kg
Brüt ağırlık
8,074 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177037939
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Ürün açıklaması
VX kapatma plakalı baza köşe parçası, ön ve arka, Y: 200 mm, G: 800 mm için, paslanmaz çelik 1.4301
Onaylar
UL + C-UL - FTTA
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar