Baza kapatma plakalı baza köşe parçaları, ön ve arka, 200 mm VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW için

Model numarası: VX 8620020

Modüler pano sistemine kendi kendini konumlandıran köşe montaj parçaları, uygulamaya bağlı olarak kapatma plakalı veya plakasız kullanılabilir. Vida bağlantı noktasına optimum erişim için baza köşe parçasındaki büyük açıklıklar, bir köşe ve bölme kapağı ile gizlenebilir.

Model numarası:
VX 8620020
Ürün açıklaması
Modüler pano sistemine kendi kendini konumlandıran köşe montaj parçaları, uygulamaya bağlı olarak kapatma plakalı veya plakasız kullanılabilir. Vida bağlantı noktasına optimum erişim için baza köşe parçasındaki büyük açıklıklar, bir köşe ve bölme kapağı ile gizlenebilir.
Malzeme
Baza köşe parçası: Çelik sac
Baza kapatma plakası ön/arka: Çelik sac
Köşe ve birleştirme kapağı: Plastik
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
4 baza köşe parçası, 200 mm yükseklikte
4 köşe kapağı
1 birleştirme kapağı
1 baza kapatma plakası, ön/arka, yükseklik: 200 mm
2 baza kapatma plakası ön/arka, 100 mm yükseklikte
Montaj malzemeleri dahil
Bilgi
Baza kapatma plakaları, bazanın yandan sonlandırılması için bazaların kendi aralarında ek stabilizasyonu veya bazanın iç büyütmesi için
Ölçüler
Yükseklik: 200 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
Genişlik: = 300 mm
Ağırlık/ambalaj
4,82 kg
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
4,62 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177922099
ECLASS 8.0
27182003
Ürün açıklaması
Baza kaplamasıyla VX baza köşe parçası, ön ve arka, Y: 200 mm, G: 300 mm, çelik sac
Onaylar
UL + C-UL - FTTA
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar