- Model numarası:
- VX 8620023
- Ürün açıklaması
- Modüler pano sistemine kendi kendini konumlandıran köşe montaj parçaları, uygulamaya bağlı olarak kapatma plakalı veya plakasız kullanılabilir. Vida bağlantı noktasına optimum erişim için baza köşe parçasındaki büyük açıklıklar, bir köşe ve bölme kapağı ile gizlenebilir.
- Malzeme
- Baza köşe parçası: Çelik sac
Baza kapatma plakası ön/arka: Çelik sac
Köşe ve birleştirme kapağı: Plastik
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- 4 baza köşe parçası, 200 mm yükseklikte
4 köşe kapağı
1 birleştirme kapağı
1 baza kapatma plakası, ön/arka, yükseklik: 200 mm
2 baza kapatma plakası ön/arka, 100 mm yükseklikte
Montaj malzemeleri dahil
- Bilgi
- Baza kapatma plakaları, bazanın yandan sonlandırılması için bazaların kendi aralarında ek stabilizasyonu veya bazanın iç büyütmesi için
- Ölçüler
- Yükseklik: 200 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
Genişlik: = 800 mm
- Ağırlık/ambalaj
- 8,36 kg
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 7,52 kg
- Brüt ağırlık
- 8,36 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177922129
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
-
Baza kaplamasıyla VX baza köşe parçası, ön ve arka, Y: 200 mm, G: 800 mm, çelik sac