Baza kapatma plakalı baza köşe parçaları, ön ve arka, 100 mm, paslanmaz çelik VX, TS, VX SE için

Model numarası: VX 8620051

Modüler pano sistemine kendi kendini konumlandıran köşe montaj parçaları, uygulamaya bağlı olarak kapatma plakalı veya plakasız kullanılabilir. Vida bağlantı noktasına optimum erişim için baza köşe parçasındaki büyük açıklıklar, bir köşe ve bölme kapağı ile gizlenebilir.

Model numarası:
VX 8620051
Ürün açıklaması
Modüler pano sistemine kendi kendini konumlandıran köşe montaj parçaları, uygulamaya bağlı olarak kapatma plakalı veya plakasız kullanılabilir. Vida bağlantı noktasına optimum erişim için baza köşe parçasındaki büyük açıklıklar, bir köşe ve bölme kapağı ile gizlenebilir.
Malzeme
Baza köşe parçası: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Baza kapatma plakası ön/arka: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Köşe ve birleştirme kapağı: Plastik
Yüzey
Kapatma sacı: Fırçalanmış, kum kalınlığı 400
Teslimat kapsamı
4 baza köşe parçası
4 köşe kapağı
1 birleştirme kapağı
2 baza kapatma plakası ön/arka, 100 mm yükseklikte
Montaj malzemeleri dahil
Bilgi
Baza kapatma plakaları, bazanın yandan sonlandırılması için bazaların kendi aralarında ek stabilizasyonu veya bazanın iç büyütmesi için
1. nesil baza sisteminin bileşenleri 2. nesil baza sisteminin bileşenleriyle birlikte kullanılamaz
Ölçüler
Yükseklik: 100 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: = 800 mm
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Tip 12
Ağırlık/ambalaj
6,5 kg
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
4,78 kg
Brüt ağırlık
4,86 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177922303
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Ürün açıklaması
Baza kaplamasıyla VX baza köşe parçası, ön ve arka, Y: 100 mm, G: 800 mm, paslanmaz çelik, 1.4301
Onaylar
UL + C-UL - FTTA
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar