- Model numarası:
- VX 8620072
- Ürün açıklaması
- Bir baza ünitesinin yandan sonlandırılması ve ek stabilizasyonu veya bazaların iç konfigürasyonu için. 200 mm yükseklikteki bazalarda isteğe bağlı olarak bir 200 mm veya iki 100 mm yükseklikte kapatma plakası monte edilebilir.
- Malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
- Yüzey
- Kumlanmış, kum kalınlığı 400
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Bilgi
- 1. nesil baza sisteminin bileşenleri 2. nesil baza sisteminin bileşenleriyle birlikte kullanılamaz
- Ölçüler
- Yükseklik: 100 mm
- Şunlar için uygun
- Derinlik: = 600 mm
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Tip 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Tip 12
- Ağırlık/ambalaj
- 2,8 kg
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 1,72 kg
- Brüt ağırlık
- 1,82 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177922396
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
-
VX Baza kaplaması, yan, Y: 100 mm, D: 600 mm, paslanmaz çelik, 1.4301