- Model numarası:
- VX 8620014
- Ürün açıklaması
- Modüler pano sistemine kendi kendini konumlandıran köşe montaj parçaları, uygulamaya bağlı olarak kapatma plakalı veya plakasız kullanılabilir. Vida bağlantı noktasına optimum erişim için baza köşe parçasındaki büyük açıklıklar, bir köşe ve bölme kapağı ile gizlenebilir.
- Malzeme
- Baza köşe parçası: Çelik sac
Baza kapatma plakası ön/arka: Çelik sac
Köşe ve birleştirme kapağı: Plastik
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- 4 baza köşe parçası, 100 mm yükseklikte
4 köşe kapağı
1 birleştirme kapağı
2 baza kapatma plakası ön/arka, 100 mm yükseklikte
Montaj malzemeleri dahil
- Bilgi
- Baza kapatma plakaları, bazanın yandan sonlandırılması için bazaların kendi aralarında ek stabilizasyonu veya bazanın iç büyütmesi için
- Ölçüler
- Yükseklik: 100 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
Genişlik: = 700 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177944664
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
-
VX base/plinth corner piece with base/plinth trim panel, front and rear, H = 100 mm, for W: 700 mm