Baza kaplaması, yanlar için, 200 mm Baza sistemi VX için, çelik sac

Model numarası: VX 8620043

Baza kapatma plakaları derinlikte bazaların yandan sonlandırması için kullanılır.

Model numarası:
VX 8620043
Ürün açıklaması
Bir baza ünitesinin yandan sonlandırılması ve ek stabilizasyonu veya bazaların iç konfigürasyonu için. 200 mm yükseklikteki bazalarda isteğe bağlı olarak bir 200 mm veya iki 100 mm yükseklikte kapatma plakası monte edilebilir.
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Yükseklik: 200 mm
Şunlar için uygun
Derinlik: = 600 mm
Ağırlık/ambalaj
3 kg
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
2,8 kg
Brüt ağırlık
3,08 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177922273
ECLASS 8.0
27182003
Ürün açıklaması
VX Baza kaplaması, yan, Y: 200 mm, D: 600 mm, çelik sac
Onaylar
UL + C-UL - FTTA
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar