Baza kapatma plakalı baza köşe parçaları, ön ve arka, 100 mm AX serisi için

Model numarası: AX 2820061

Vidalama yerine en iyi erişim için büyük delikli baza köşe parçası, plastik köşe birleştirme kapağı üzerinden kapatılabilir.

Model numarası:
AX 2820061
Ürün açıklaması
Vidalama yerine en iyi erişim için büyük delikli baza köşe parçası, plastik köşe birleştirme kapağı ile gizlenebilir.
Malzeme
Baza köşe parçası: Çelik sac
Baza kapatma plakası ön/arka: Çelik sac
Köşe kapağı: Plastik
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
4 baza köşe parçası, 100 mm yükseklikte
4 köşe kapağı
2 baza kapatma plakası ön/arka, 100 mm yükseklikte
Montaj malzemeleri dahil
Bilgi
Bir baza ünitesini tamamlamak için yan tarafta baza elemanlarına ihtiyaç vardır
1. nesil baza sisteminin bileşenleri 2. nesil baza sisteminin bileşenleriyle birlikte kullanılamaz
Ölçüler
Yükseklik: 100 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: AX
Genişlik: = 600 mm
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Type 3R
Type 4
Tip 12
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
4 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177942608
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Ürün açıklaması
AX baza köşe parçaları baza kaplamalarıyla, ön ve arka, Y: 100 mm, G için: 600 mm
Onaylar
UL + C-UL - FTTA
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar