- Model numarası:
- AX 2820121
- Ürün açıklaması
- Vidalama yerine en iyi erişim için büyük delikli baza köşe parçası, plastik köşe birleştirme kapağı ile gizlenebilir.
- Malzeme
- Baza köşe parçası: Çelik sac
Baza kapatma plakası ön/arka: Çelik sac
Köşe kapağı: Plastik
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- 4 baza köşe parçası, 100 mm yükseklikte
4 köşe kapağı
2 baza kapatma plakası ön/arka, 100 mm yükseklikte
Montaj malzemeleri dahil
- Bilgi
- Bir baza ünitesini tamamlamak için yan tarafta baza elemanlarına ihtiyaç vardır
- 1. nesil baza sisteminin bileşenleri 2. nesil baza sisteminin bileşenleriyle birlikte kullanılamaz
- Ölçüler
- Yükseklik: 100 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: AX
Genişlik: = 1.200 mm
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Tip 1
- Type 3R
- Type 4
- Tip 12
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 6,59 kg
- Brüt ağırlık
- 6,66 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177942578
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
-
AX baza köşe parçaları baza kaplamalarıyla, ön ve arka, Y: 100 mm, G için: 1200 mm