Baza kapatma plakası, ön ve arka AX serisi için

Model numarası: AX 2830062

Ön ve arka taraftaki baza kapatma plakaları, vida bağlantı noktasına optimum erişim ve kolay kablo girişi için geniş bir açıklık sunar.

Model numarası:
AX 2830062
Malzeme
Baza kapatma plakası ön/arka: Çelik sac
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
1 baza kapatma plakası, ön/arka, yükseklik: 200 mm
2 baza kapatma plakası ön/arka, 100 mm yükseklikte
Bilgi
Bir baza ünitesini tamamlamak için yan tarafta baza elemanlarına ihtiyaç vardır
Ölçüler
Yükseklik: 200 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: AX
Genişlik: = 600 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
2,5 kg
Brüt ağırlık
2,591 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177037434
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Ürün açıklaması
AX baza kapatma plakası, ön ve arka, Y: 200 mm, G: 600 mm için
Onaylar
UL + C-UL - FTTA
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar