- Model numarası:
- AX 2830081
- Malzeme
- Baza kapatma plakası ön/arka: Çelik sac
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- 2 baza kapatma plakası ön/arka, 100 mm yükseklikte
- Bilgi
- Bir baza ünitesini tamamlamak için yan tarafta baza elemanlarına ihtiyaç vardır
- Ölçüler
- Yükseklik: 100 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: AX
Genişlik: = 800 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 1,88 kg
- Brüt ağırlık
- 1,99 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177037380
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
-
AX baza kapatma plakası, ön ve arka, Y: 100 mm, G: 800 mm için