- Model numarası:
- AX 2830101
- Dizayn
- Yeni model
- Malzeme
- Baza kapatma plakası ön/arka: Çelik sac
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- 2 baza kapatma plakası ön/arka
- Bilgi
- Bir baza ünitesini tamamlamak için yan tarafta baza elemanlarına ihtiyaç vardır
- 1. nesil baza sisteminin bileşenleri 2. nesil baza sisteminin bileşenleriyle birlikte kullanılamaz
- Ölçüler
- Yükseklik: 100 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: AX
Genişlik: = 1.000 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 2,5 kg
- Brüt ağırlık
- 2,603 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177037403
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
-
AX baza kapatma plakası, ön ve arka, Y: 100 mm, G: 1000mm için