- Model numarası:
- AX 2830320
- Malzeme
- Baza elemanları: Çelik sac
Kapama kapakları: Plastik
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- 2 kaide elemanı
2 kapama kapağı
Montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Yükseklik: 200 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: AX
Derinlik: = 300 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 3,208 kg
- Brüt ağırlık
- 3,209 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177037663
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
-
AX baza kapatma plakası, yan, yükseklik: 200 mm, derinlik için: 300 mm