Baza elemanları, yan AX serisi için

Model numarası: AX 2830420

Derinlemesine montaj ve bazayı sabitlemeye yarayan baza elemanı.

Model numarası:
AX 2830420
Malzeme
Baza elemanları: Çelik sac
Kapama kapakları: Plastik
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
2 kaide elemanı
2 kapama kapağı
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Yükseklik: 200 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: AX
Derinlik: = 400 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
3,9 kg
Brüt ağırlık
3,945 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177037687
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Ürün açıklaması
AX baza kapatma plakası, yan, yükseklik: 200 mm, derinlik için: 400 mm
Onaylar
UL + C-UL - FTTA
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar