Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Oca 2017
- Model numarası:
- TS 8601500
- Dizayn
- Yekpare
- Ürün açıklaması
- Bir yan kapak ve önceden monte edilmiş iki köşe parçasından oluşan baza bileşeni.
- Malzeme
- Baza elemanları: Çelik sac
Kapama kapakları: Plastik - Yüzey
- Boyalı
- Renk
- RAL 7022
Kapama kapakları: RAL 9005 - Teslimat kapsamı
- 2 kaide elemanı
4 kapama kapağı
Montaj malzemeleri dahil - Ölçüler
- Yükseklik: 100 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS: = 500 mm
Pano tipi: SE
Pano tipi: CM
Pano tipi: TP
Pano tipi: PC
Pano tipi: IW
Pano tipi: TS IT - Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 3,582 kg
- Brüt ağırlık
- 3,781 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177230798
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
- TS Baza, ön-arka GY:500x100mm, RAL 7022
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz