Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Eki 2018
- Model numarası:
- TS 8601602
- Dizayn
- Yekpare
- Ürün açıklaması
- Bir yan kapak ve önceden monte edilmiş iki köşe parçasından oluşan baza bileşeni.
- Malzeme
- Baza elemanları: Çelik sac
Kapama kapakları: Plastik - Yüzey
- Boyalı
- Renk
- RAL 9005
Kapama kapakları: RAL 9005 - Teslimat kapsamı
- 2 kaide elemanı
4 kapama kapağı
Montaj malzemeleri dahil - Ölçüler
- Yükseklik: 100 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS: = 600 mm
Pano tipi: SE
Pano tipi: CM
Pano tipi: TP
Pano tipi: PC
Pano tipi: IW
Pano tipi: TS IT - Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 4,026 kg
- Brüt ağırlık
- 4,226 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177359512
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz