Baza kaplaması TS tipi baza için çıta fırçalı

Ürün numarası: TS 7825.807

Çıta fırçalı baza kaplaması.

Ürün numarası:
TS 7825.807
Ürün açıklaması
Modüler baza konseptinin eklentisi. Daha sonra da 100 veya 200 mm yüksekliğinde baza elemanlarının ön veya arka kaplaması ile değiştirilebilir. Kablolar takılı olduğunda sonradan montaj için tek tarafı açıktır.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Boyalı
Renk
RAL 7035
Ölçüler
Yükseklik: 100 mm
Suitable for plinth width
= 800 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1 kg
Brüt ağırlık
1,2 kg
EAN
4028177520561
ECLASS 8.0
27189260