- Model numarası:
- TS 8701600
- Malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
- Yüzey
- Kumlanmış, kum kalınlığı 400
- Teslimat kapsamı
- 2 kaplama ön/arka
Pano montaj malzemeleri dahil - Ölçüler
- Yükseklik: 100 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS: = 600 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 5,04 kg
- Brüt ağırlık
- 5,06 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177300033
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
- TS Baza, ön-arka GY:600x100mm, 1.4301
- Dokümantasyonlar
- Info sheet