Ön ve arka baza elemanları, 100 mm TS, VX SE için paslanmaz çelik

Model numarası: TS 8701800

Ön ve arka baza elemanları, paslanmaz çelik, 100 mm.

Model numarası:
TS 8701800
Malzeme
Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Yüzey
Kumlanmış, kum kalınlığı 400
Teslimat kapsamı
2 kaplama ön/arka
Pano montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Yükseklik: 100 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS: = 800 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
6,2 kg
Brüt ağırlık
7,223 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177300026
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Ürün açıklaması
TS Baza, ön-arka GY:800x100mm, 1.4301
Dokümantasyonlar
Info sheet
Veri sayfaları
Teknik detaylar