Ön ve arka baza elemanları, 200 mm TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE için çelik sac

Model numarası: TS 8602200

Bir yan kapak ve önceden monte edilmiş iki köşe parçasından oluşan baza bileşeni. 200 mm yüksekliğindeki baza bileşenlerinde bir yan kapak kablo girişi için ikiye ayrılmıştır.

Model numarası:
TS 8602200
Dizayn
Yekpare
Ürün açıklaması
Bir yan kapak ve önceden monte edilmiş iki köşe parçasından oluşan baza bileşeni. 200 mm yüksekliğindeki baza bileşenlerinde bir yan kapak kablo girişi için ikiye ayrılmıştır.
Malzeme
Baza elemanları: Çelik sac
Kapama kapakları: Plastik
Yüzey
Boyalı
Renk
RAL 7022
Kapama kapakları: RAL 9005
Teslimat kapsamı
2 kaide elemanı
4 kapama kapağı
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Yükseklik: 200 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS: = 1.200 mm
Pano tipi: SE
Pano tipi: CM
Pano tipi: TP
Pano tipi: PC
Pano tipi: IW
Pano tipi: TS IT
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
10,52 kg
Brüt ağırlık
11,358 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177208599
ECLASS 8.0
27182003
Ürün açıklaması
TS Baza, ön-arka GY:1200x200mm, RAL 7022
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar