Ön ve arka baza elemanları, 200 mm TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE için çelik sac

Model numarası: TS 8602600

Bir yan kapak ve önceden monte edilmiş iki köşe parçasından oluşan baza bileşeni. 200 mm yüksekliğindeki baza bileşenlerinde bir yan kapak kablo girişi için ikiye ayrılmıştır.

Model numarası:
TS 8602600
Dizayn
Yekpare
Ürün açıklaması
Bir yan kapak ve önceden monte edilmiş iki köşe parçasından oluşan baza bileşeni. 200 mm yüksekliğindeki baza bileşenlerinde bir yan kapak kablo girişi için ikiye ayrılmıştır.
Malzeme
Baza elemanları: Çelik sac
Kapama kapakları: Plastik
Yüzey
Boyalı
Renk
RAL 7022
Kapama kapakları: RAL 9005
Teslimat kapsamı
2 kaide elemanı
4 kapama kapağı
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Yükseklik: 200 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS: = 600 mm
Pano tipi: SE
Pano tipi: CM
Pano tipi: TP
Pano tipi: PC
Pano tipi: IW
Pano tipi: TS IT
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
6,32 kg
Brüt ağırlık
6,963 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177208612
ECLASS 8.0
27182003
Ürün açıklaması
TS Baza, ön-arka GY:600x200mm, RAL 7022
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar