Ön ve arka baza elemanları, 200 mm TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE için çelik sac

Ürün numarası: TS 8602.980

Bir yan kapak ve önceden monte edilmiş iki köşe parçasından oluşan baza bileşeni. 200 mm yüksekliğindeki baza bileşenlerinde bir yan kapak kablo girişi için ikiye ayrılmıştır.

Ürün numarası:
TS 8602.980
Dizayn
Yekpare
Ürün açıklaması
Bir yan kapak ve önceden monte edilmiş iki köşe parçasından oluşan baza bileşeni. 200 mm yüksekliğindeki baza bileşenlerinde bir yan kapak kablo girişi için ikiye ayrılmıştır.
Malzeme
Baza elemanları: Çelik sac
Kapama kapakları: Plastik
Yüzey
Boyalı
Renk
RAL 7022
Kapama kapakları: RAL 9005
Teslimat kapsamı
2 kaide elemanı
4 kapama kapağı
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Yükseklik: 200 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS: = 1.800 mm
Pano tipi: SE
Pano tipi: CM
Pano tipi: TP
Pano tipi: PC
Pano tipi: IW
Pano tipi: TS IT
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
15,424 kg
Brüt ağırlık
16,236 kg
EAN
4028177667020
ECLASS 8.0
27182003
Ürün açıklaması
TS Baza ön-arka GY:1800x200mm, RAL7022
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar